Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 5, kleur: blauw
Productdetails
Producttype
Steekbrug
aantal polen
5
Rastermaat
3,5 mm
belastingsstroom maximaal
17,5 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
belastingsstroom maximaal
17,5 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
Rastermaat
3,5 mm
Kleur
blauw (RAL 5015)
materiaal
Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Isolatiemateriaal
PA
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)