Connectorelement links, behuizing links zonder vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap
CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |