De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PP-H 1,5/S/5 - Connector
3212549

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 5, aantal polen: 5, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: steekmontage, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen