PT 2,5 OG - Aansluitklem
3212329

Aansluitklem, aansluitmethode: Push-in, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, breedte: 5,2 mm, kleur: oranje, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar