PT 6-FSI/C - Zekeringsklem
3212166

Zekeringsklem, type zekering: vlak, zekeringstype: Type C/max. 2,2 W, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 25 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede:  0,5 mm2- 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
Is geschikt voor alle vlakke zekeringen die volgens ISO 8820-3 (DIN 72581-3) zijn ontworpen