CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63052Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 A | 0,5 - 10 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 6 | ||||
C | ||||
20 - 6 | ||||
F | ||||
20 - 6 |
LR
Toelatings-ID: LR2371832TANK
Toelatings-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40039006Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 A | 0,5 - 10 | |||
Alleen massieve aders | 57 A | 0,5 - 16 |
PRS
Toelatings-ID: TE/2107/880590/21ABS
Toelatings-ID: 21-2192245-PDADNV
Toelatings-ID: TAE000010TcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 - 6 |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 - 6 |