CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
bovenste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
bovenste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |