CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65853Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425LR
Toelatings-ID: LR2371832TANK
Toelatings-ID: 22ME0007cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40036696Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
PRS
Toelatings-ID: TE/2107/880590/21ABS
Toelatings-ID: 21-2192245-PDADNV
Toelatings-ID: TAE000010TcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB10.0046UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Alleen massieve aders | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Toelatings-ID: PTB09ATEX1112UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Alleen massieve aders | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |