PT 4-PE - Aardklem
3211766

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Getest voor spoorwegtoepassingen