CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
De stroom wordt door de diode bepaald | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
De stroom wordt door de diode bepaald | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |