UK 10,3-HESI 1000V - Zekeringhouder
3211236

Zekeringhouder, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede:  1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Zekeringhouder voor de beveiliging van PV-stringen 1000 V DC
Eenvoudig door te verbinden
Voor 10 x 38 gPV-zekeringen volgens IEC 60269-6