De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PH 2,5/ 5 - Kabelbehuizing
3209727

Kabelbehuizing, rastermaat: 26 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 26 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers