P-FU 5X20 LED 250-5 - Zekeringssteker
3209264

Zekeringssteker, Geschikt voor klemmen vanaf een breedte van 5,2 mm met TG-zone, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: steekmontage, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Testcontacten aan beide zijden van de zekering
Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging