STIO-IN 2,5/3 OG - Voedingsklem
3209196

Voedingsklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke driedraads uitgangsklem met PE-aansluiting in de onderste etage, voor het aansluiten van actoren
De voedingsklemmen kunnen t.b.v. voeding of uitbreiding op een willekeurige plek in de klemmenstrook worden geplaatst
Varianten met lichtindicatie, voor het signaleren de schakeltoestand
Eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem
De potentiaalverdeling vindt plaats via de voedingsklemmen STIO-IN
Voor het ruimte- en tijdbesparend aansluiten van driedraads initiatoren en actoren
De bovenste etage dient voor de signaalbedrading, de beide onderste etages worden voor de verdeling van het plus- en minpotentiaal gebruikt