QTC 2,5-PE - Aardklem
3206432

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
Aan alle eisen van IEC 60947-7-2 wordt voldaan
Getest voor spoorwegtoepassingen