QTC 1,5-TG - Scheidingsklem
3205145

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De scheidingssteker P-DI (2) kan in alle scheidingsklemmen worden toegepast. Na het scheiden kan de P-DI omgekeerd in de basisklem worden gestoken
De geïsoleerde doorverbinding P-FIX (1) maakt de opbouw van een contourgelijke aansluitklem mogelijk
Scheidingsklem met universele scheidingszone voor bevestiging van de scheidingssteker, doorverbinding, componentensteker en zekeringssteker
Getest voor spoorwegtoepassingen
De drievoudige brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk