QTTCB 1,5 BU - Twee-etageklem
3205129

Twee-etageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aardklem leverbaar
Getest voor spoorwegtoepassingen