CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
NK
Toelatings-ID: 09 ME 139ABS
Toelatings-ID: 22-2196825-PDADNV
Toelatings-ID: TAE000014HIECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA19.0011UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Toelatings-ID: KIWA19ATEX0019UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Typecertificaat | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |