AI-XL 6 -12 YE
-
Adereindhuls
3201945
Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslengte: 23 mm, kleur: geel
Productdetails
Producttype | Adereindhuls |
aderklasse | soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Producteigenschap | Geschikt voor bijvoorbeeld kortsluitvaste kabels (NSGAFÖU) dankzij de aanzienlijk grotere diameter van de kraag |
UL-gecertificeerd | |
Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning | |
Voldoen aan de vereisten van UL 486F | |
Plastic kraag gemaakt van polypropyleen | |
Halogeenvrij | |
Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
Aderaansluiting | |
Max. aderdoorsnede soepel | 6 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 18 mm |
Maatschets |
|
hulslengte | 23 mm |
Lang contactbereik | 12 mm |
striplengte maximaal | 18 mm |
hulsdiameter | 3,6 mm |
hulswanddikte | 0,2 mm |
Dikte van de isolatiekraag | 0,3 mm |
binnenafmeting isolatiekraag | 8,7 mm |
Kleur | geel (RAL 1018) |
materiaal | CU-DHP |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
coating | galvanisch vertind |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Technische gegevens | |
hulslengte | 23 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23,00 °C 50,00 % Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen |
temperatuur langdurig | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
temperatuur kortstondig | 120 °C |
Design volgens de norm | UL 486F-E |
Artikelnummer | 3201945 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BH341S |
Productcode | BH341S |
GTIN | 4017918117375 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,52 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,5 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
De huidige methoden voor een correcte aderisolatie zijn veel tijdrovender
Deze adereindhulzen kunnen worden toegepast bij kortsluitvaste aders
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar