AI 1,5 - 8 RD-B
-
Adereindhuls
3201592
Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: rood
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De als bandmateriaal leverbare adereindhulzen zijn speciaal ontwikkeld voor de crimpautomaat CF 3000 -2,5
Leverbaar met de belangrijkste kleurcoderingen t/m 2,5 mm²
Alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem, kunnen ermee worden aangesloten