AI 1,5 - 8 BK-B - Adereindhuls
3201398

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: zwart

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De als bandmateriaal leverbare adereindhulzen zijn speciaal ontwikkeld voor de crimpautomaat CF 3000 -2,5
Leverbaar met de belangrijkste kleurcoderingen t/m 2,5 mm²
Alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem, kunnen ermee worden aangesloten