De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

AI 0,75- 8 GY -1000 - Adereindhuls
3200894

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind