AI 0,5 - 8 WH -1000 - Adereindhuls
3200881

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: wit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met de adereindhulzen AI 0,25... kunnen ook 0,14 mm²-aders worden verwerkt
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen