AI 0,34-12 TQ
-
Adereindhuls
3200645
Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslengte: 16,5 mm, kleur: turkoois
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Met de AI 0,25... kunnen ook 0,14 mm²-aders worden verwerkt
Ze voldoen aan de afmetingen genoemd in DIN 46228-4: 1990-09
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind