UK-SI BU - Zekeringsklem
3118096

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten