De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MT 1,5 - Microklem
3100305

Microklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Nominale doorsnede 1,5 mm²
Bouwbreedte slechts 4,2 mm
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Montagevoet voor montagerails NS 15
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde schroefbruggen in het midden van de klem