RBO 8-3L/N/FE - Boutaansluitklem
3076280

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 5, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: grijs/blauw/zwart-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage op genormeerde montagerails of direct in de schakelkast