CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62830EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
PE-aansluiting | 26 - 12 | |||
C | ||||
PE-aansluiting | 26 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE-aansluiting | 26 - 12 |