UDB 2X25/16 GN
-
Hoofdleidingsaftakklem
3071359
Hoofdleidingsaftakklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 101 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 25 mm2, 1e etage, doorsnede: 1,5 mm2 - 25 mm2, schroefaansluiting, 2e etage, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen
Productdetails
Algemeen | Rijgbaar tot en met 3 klemmenblokken |
Algemeen | |
opmerking | De max. belastingstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van alle aangesloten aders. |
Producttype | Aansluitklem |
Productfamilie | UDB |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,26 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 25 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5/M6 |
Aanhaalmoment | 2,2 ... 2,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 4 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 10 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 6 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Nominale stroom | 101 A |
belastingsstroom maximaal | 101 A |
nominale spanning | 400 V (max. 1000 V) |
Opmerking | gebruik adereindhulzen bij soepele aders |
nominale aderdoorsnede | 25 mm² |
2e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aanhaalmoment | 1,7 ... 2 Nm |
Striplengte | 16 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 46 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 42 mm |
Diepte op NS 35/15 | 49,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Stootspanningstest | |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 25 mm² | 3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 1,5 mm2/0,4 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3071359 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BE1213 |
Productcode | BE1213 |
GTIN | 4046356736046 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50,43 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,43 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
SF-PZSL 1-80 S-VDE - Schroevendraaier 1212699
-
CRIMPFOX 25R - Perstang 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Perstang 1212038
Uw voordelen
De aftakklem is geschikt voor een eenvoudige spanningsaftakking bij hoofdvoedingskabels
Voldoen aan DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar