CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
met glaszekering | 500 V | 10 A | 26 - 10 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
met glaszekering | 26 - 10 | |||
met connector P-FU | 500 V | 10 A | 26 - 10 |