UT 2,5-MTD - Aansluitklem
3064085

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een voordeel is de consequente codering en doorverbinding van de klemmen
Met de aansluit- en PE-klem kunnen klemmenstroken contourgelijk met scheidings- en messcheidingsklemmen worden samengesteld