AB-SK TOP - Ondersteuningsblok
3062090

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 5,2 mm, hoogte: 102,4 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de montage van schermklemmen SK en SKS
Codeerbaar met Zackband en klemmenstrookcodering KLM
Compacte bouwvorm met 5,2 mm-raster
Parkeermogelijkheid voor insteekbruggen FBS
Voor een comfortabele schermaansluiting, vooral bij één- en meeretageklemmen en modulen met frontaansluiting
De 3 x 10 mm-rail kan voor een optimale adergeleiding verticaal, horizontaal en onder een hoek van 45° in de ondersteuningsblokken worden gemonteerd
Eindsteunfunctie