QTCU 2,5-TWIN-PE - Aardklem
3050329

Aardklem, aansluitmethode: snelaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
Aan alle eisen van IEC 60947-7-2 wordt voldaan