QTC 2,5-HESI (5X20) - Zekeringsklem
3050293

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede:  0,5 mm2- 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een uiterst compacte bouwvorm
Testaftakking aan beide zijden in de zekeringshendel
Getest voor spoorwegtoepassingen