HV M10/2 - Verbindingselementen voor hoge stromen
3049563

Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 269 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 120 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Omvangrijk toebehorenassortiment voor een betrouwbare en comfortable aansluiting van aders t/m 120 mm²
Voor de familie aansluitklemmen met één en twee boutaansluitingen kunnen twee verschillende scheidingsplaten worden toegepast
Ten behoeve van de potentiaalverdeling kunnen er 2- en 3-polige verbindingsrails worden toegepast
In de kleinste ruimte een veilige aansluiting van maximaal 4 aders met kabelschoenen volgens DIN 46234, 46235 en 46237
De zeskantmoeren worden met behulp van veerringen tegen lostrillen beveiligd
Voor de montage van de verbindingsrails kan het in de scheidingsplaten aangebrachte doorvoervenster eenvoudig worden uitgenomen