CSA
Toelatings-ID: 13631cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 76 A |
Verbindingselementen voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Producttype | boutaansluitklem |
Productfamilie | HV |
Rastermaat | 13 mm |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,43 W |
Aantal aansluitingen per etage | 1 |
nominale doorsnede | 16 mm² |
Aansluitmethode | Boutaansluiting |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Nominale stroom | 76 A |
belastingsstroom maximaal | 76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 0,5 mm² ... 16 mm² |
doorsnedebereik AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 5,3 mm |
Breedte | 11 mm |
boutlengte | 22,5 mm |
boutdiameter | 5 mm |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 ... 4 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46235:1983-07 |
doorsnede | 6 mm² ... 10 mm² |
doorsnedebereik AWG | 10 ... 8 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 5,3 mm |
Breedte | 9 mm |
boutlengte | 22,5 mm |
boutdiameter | 5 mm |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 ... 4 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
doorsnedebereik AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 5,3 mm |
Breedte | 10 mm |
boutlengte | 22,5 mm |
boutdiameter | 5 mm |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 ... 4 Nm |
Breedte | 13 mm |
breedte van de eindplaat | 2 mm |
Hoogte | 64 mm |
diepte | 56,1 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 56,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 64,3 mm |
boutlengte | 22,5 mm |
Rastermaat | 13 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 16 mm² | 1,92 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3049107 |
Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Verkoopcode | BE4211 |
Productcode | BE4211 |
GTIN | 4046356184014 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,878 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,276 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |