RT 8 - Boutaansluitklem
3049042

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De speciale klemmoeren kunnen met een gewone schroevendraaier worden aangedraaid
Eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem
Handig en snel aansluiten door opklapbare deksels, waarin de klemmoeren onverliesbaar zijn aangebracht. In omhoog geklapte toestand is de aansluitbout vrij om de kabelschoen in te haken
Na te zijn dichtgeklapt en vergrendeld, richt de klemmoer zich automatisch op de schroefdraadbout en kan dan moeiteloos worden aangehaald.
Door de onverliesbare veerringen kunnen de schroeven niet lostrillen
Royale coderingsmogelijkheden in het midden van de klem en via de aansluitingen
Dankzij de toepassing van een schakelslot wordt het per ongeluk schakelen op effectieve wijze voorkomen
Opklapbare afdekelementen dekken de onder spanning staande metalen delen en het deel van de geïsoleerde kabelschoen aanrakingsveilig af
Testen met gestandaardiseerde testadapters en -stekers van het CLIPLINE complete-systeem
Getest voor spoorwegtoepassingen