De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UK 10,3-HESI N - Zekeringsklem
3048386

Zekeringsklem, type zekering: Keramiek, zekeringstype: 10,3 x 38 mm, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede:  1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Zekeringhouder voor de beveiliging van maximaal 690 V AC
Voor 10 x 38 zekeringen volgens IEC 60269-2
Eenvoudig door te verbinden