USEN 14 N
-
Zekeringsklem
3048357
Zekeringsklem, type zekering: schroefpatroon, zekeringstype: D 01 / E 14, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2- 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: lichtgrijs
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor NEOZED-zekeringen |
Producttype | Zekeringsklem |
Rastermaat | 27 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
type zekering | schroefpatroon |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,06 W |
zekering | D 01 / E 14 |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 35 mm² |
Etage 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 3,5 ... 4 Nm |
Striplengte | 19 mm |
teststift | B8 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 25 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 25 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Nominale stroom | 16 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
belastingsstroom maximaal | 16 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²) |
nominale spanning | 400 V (de spanning wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
Breedte | 27 mm |
Hoogte | 82,7 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 71,9 mm |
Diepte op NS 35/15 | 79,4 mm |
Rastermaat | 27 mm |
Kleur | beige (RAL 7032) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3048357 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1235 |
Productcode | BE1235 |
GTIN | 4017918976262 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 103,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100,4 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Inlegbrug 3009354
-
MA 20X 8 BK - Schildjesadapters 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
Uw voordelen
Het NEOZED®-systeem valt op door de hoge stroombelastbaarheid
Deze zekeringsklemmen zijn ontworpen voor NEOZED®-zekeringen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar