UKK 5-2 BE - Componentenaansluitklem
3048030

Componentenaansluitklem, Maximale dikte van de in te solderen componenten: 5 mm, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de meest uiteenlopende applicaties zijn twee-etage diodeklemmen met diverse schakelingen leverbaar