AGK 4-UT 35 - Aftakklem
3047138

Aftakklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: op basiselement, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royaal codeerbaar
De volledig geïsoleerde en optioneel toepasbare aftakklem maakt een spanningsaftakking mogelijk
Aftakklem, om in de invoertrechter aan de zijkant te klikken