DS-UT 2,5/4
-
Eindplaatsegment
3047109
Eindplaatsegment, kleur: grijs
Eindplaatsegment, kleur: grijs
Producttype | Eindplaat |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Diepte op NS 35/7,5 | 47,5 mm |
min. materiaaldikte | 0,8 mm |
Algemeen | Er dient een afdekplaat te worden gebruikt, wanneer aansluitklemmen met een groter aantal aansluitpunten niet door de contour van een andere aansluitklem kan worden afgedekt. |
Artikelnummer | 3047109 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1Z1X |
Productcode | BE1Z1X |
GTIN | 4046356055888 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,828 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,72 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27250301 |
ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |