UTTB 2,5-LA 230 - Componentenaansluitklem
3046715

Componentenaansluitklem, de spanning wordt door de gekozen lichtindicatievariant bepaald, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 5,2 mm