UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Componentenaansluitklem
3046676

Componentenaansluitklem, De max. stroom wordt door de diode bepaald. Ingebouwd: diode 1300 V 1 A, sperspanning: 1300 V, doorlaatstroom: 0,5 A., met geïntegreerde diode, nominale stroom: 0,5 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 5,2 mm