UT 2,5-MT P/P BU - Messcheidingsklem
3046566

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm en hoge stroombelastbaarheid van 20 A
De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk