DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-23159_A1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 10 A |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Scheidingsklemfunctie | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Scheidingsklemfunctie | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-104946Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 10 A |