UT 4-MTD-PE/S - Aardklem
3046207

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een voordeel is de consequente codering en doorverbinding van de klemmen
Met de aansluitklem kunnen klemmenstroken contourgelijk met scheidings- en messcheidingsklemmen worden samengesteld