UT 4-MT-P/P - Messcheidingsklem
3046171

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, Thermische continustroom th: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk
Getest voor spoorwegtoepassingen