UT 4-HESILA 250 (5X20) - Zekeringsklem
3046100

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,14 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een uiterst compacte bouwvorm
Testaftakking aan beide zijden in de zekeringshendel
Getest voor spoorwegtoepassingen