UT 4-TWIN-MT - Messcheidingsklem
3046003

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk
Compacte bouwvorm en hoge stroombelastbaarheid van 20 A